Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 641.7 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002997202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002997202_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Life Expectancy Diagram
LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED
LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED