Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 916.7 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356702_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356702_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Γυαλί, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8
LifetimeVsTc
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram