Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Γυαλί, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 13915300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872110313915300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929004356602 pdf 69.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 187.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929004356602 el_GR pdf 912.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929004356602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929004356602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8 ldt 6.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB