Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31688100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951431688100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002998032 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 252.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002998002 el_GR pdf 650.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002998002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002998002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 IES 19.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002998002-EPD pdf 688.0 kB