Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 929002021502
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869964687500

Προδιαγραφές

  • Βάση-κάλυμμα
    G13
  • Ονομαστική διάρκεια ζωής
    60.000 h
  • Κύκλος λειτουργίας
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
    Sphere

Αρχεία προς λήψη

Σειρά

Προϊόν