Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL D, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 64685100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869964685100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002021402 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 249.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002021402 el_GR pdf 634.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002021402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002021402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8 ies 76.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB