Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 64683700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869964683700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002021302 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 254.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002021302 el_GR pdf 644.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002021302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002021302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 IES 3.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB