Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 642.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021202_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 131 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED