Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 30682000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016930682000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003795502 pdf 66.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 209.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003795502 el_GR pdf 643.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003795502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003795502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU IES 21.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB