Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 31169500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016931169500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003795402 pdf 66.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 206.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003795402 el_GR pdf 645.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003795402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003795402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU IES 16.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB