Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 27529400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016927529400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003734802 pdf 68.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 174.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003734802 el_GR pdf 653.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003734802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003734802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB