Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 27531700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016927531700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 174.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003734402 el_GR pdf 643.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003734402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB