Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 27521800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016927521800

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003734302 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 182.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003734302 el_GR pdf 644.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003734302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003734302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 8.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB