Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 27064000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016927064000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003734102 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 188.5 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003734102 el_GR pdf 636.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003734102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003734102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU IES 19.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB