Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 638.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003044502_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc