Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 33431100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951433431100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 173.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003044402 el_GR pdf 635.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003044402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB