Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 155 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 29052500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951429052500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002474902 pdf 66.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 258.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002474902 el_GR pdf 647.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002474902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002474902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 840 T5 IES 59.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB