Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81931900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681931900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001908902 pdf 68.0 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001908902 el_GR pdf 644.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001908902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001908902_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB