Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81923400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681923400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001908602 pdf 68.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 188.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001908602 el_GR pdf 649.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001908602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001908602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB