Philips MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, Δίκτυο, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 h, 138 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 81921000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869681921000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001908502 pdf 68.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 173.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001908502 el_GR pdf 651.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001908502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001908502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5 ies 5.9 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB