Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 154 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Κωδικός παραγγελίας: 46704000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446704000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003554502 pdf 67.3 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 253.1 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003554502 el_GR pdf 657.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003554502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003554502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8 IES 73.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554402 pdf 702.8 kB