Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 654.6 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003554102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003554102_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
Life Expectancy Diagram
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
LifetimeVsTc