Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h, 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Πλαστικό, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Κωδικός παραγγελίας: 46700200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446700200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13 Rotatable end-cap
Ονομαστική διάρκεια ζωής
75.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003554002 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 250.1 kB
Οδηγίες αποσυναρμολόγησης
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003554002 el_GR pdf 653.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003554002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003554002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 IES 73.3 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB