Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 30966100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016930966100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003795102 pdf 67.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 206.3 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003795102 el_GR pdf 646.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instructions pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929003795102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003795102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5 IES 16.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929003795202-EPD pdf 685.4 kB