Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 16315700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016916315700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003596602 pdf 67.8 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 167.8 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003596602 el_GR pdf 649.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003596602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003596602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 6.1 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-900mm-HO-18.5W-840-T5-929003596602 pdf 600.2 kB