Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 647.5 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929003154002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003154002_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 4000 K, 5600 lm, CRI 80, 60000 h, 155.00 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
LEDtube 60K 7595 FailureRate-LED
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5
LEDtube 60K 7595 LifetimeVsTc-LED
Life Expectancy Diagram