Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 74339300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869674339300

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001391502 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 161.3 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001391502 el_GR pdf 358.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929001391502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001391502_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5 ies 2.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-HF-T5-COMF-3493011-Ref-929001391402 pdf 707.0 kB