Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 355.4 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 2.8 MB
Product-Photographs-929001391302_EU ZIP
Product-Diagrams-929001391302_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5
LifetimeVsTc