Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5

Περιγραφή προϊόντος

MASTER, LEDtube, T5, HF, 600 mm, 8 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 125.00 lm/W, EEL E, G5, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Κωδικός παραγγελίας: 74323200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869674323200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G5
Ονομαστική διάρκεια ζωής
60.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001390702 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 167.8 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001390702 el_GR pdf 351.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929001390702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001390702_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5 ies 2.0 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MAS-LEDtube-HF-600mm-HE-8W-830-T5-929001390702 pdf 604.8 kB