Philips Ecofit Ledtubes T8

Η προσιτή λύση LEDTube T8

Προϊόντα

Προϊόν Σύγκριση
18
1.800
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
18
1.800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
9
900
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
17,5
1.800
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
17,5
1.800
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
22,3
2.300
4000
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
22,3
2.300
6500
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Κάντε αναβάθμιση σε αποδοτικούς λαμπτήρες LEDtube μεγάλης διάρκεια ζωής με τους λαμπτήρες Ecofit LED tubes. Οι λαμπτήρες Ecofit LED tubes είναι ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος να αντικαταστήσετε τους παλιούς σας επιμήκεις λαμπτήρες φθορισμού με σύγχρονη, αποδοτική τεχνολογία LED. Καλή ποιότητα φωτός με ένα εφέ φυσικού φωτισμού για χρήση σε εφαρμογές γενικού φωτισμού με χαμηλή αρχική επένδυση – μια φιλική προς το περιβάλλον λύση.

Πλεονεκτήματα

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα φθορισμού

  • Εύκολη εγκατάσταση: αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων T8 που βελτιώνει την ποιότητα του φωτός

Χαρακτηριστικά

  • Λύση αντικατάστασης με μεγάλη διάρκεια ζωής 15.000 ωρών

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 50%

Εφαρμογές

  • Οικιακές εφαρμογές
  • Μικρά γραφεία και καταστήματα

Αρχεία προς λήψη