Philips LED, T8, EM/Τάση δικτύου, 18 W, 6500 K, 1800 lm, 15000 h

Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 765 T8 G13

Περιγραφή προϊόντος

LED, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 18 W, 6500 K, 1800 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Γυαλί

Κωδικός παραγγελίας: 76013700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869976013700

Αρχεία προς λήψη