Philips LED, T8, EM/Τάση δικτύου, 18 W, 4000 K, 1800 lm, 15000 h

Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13

Περιγραφή προϊόντος

LED, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 18 W, 4000 K, 1800 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Γυαλί

Κωδικός παραγγελίας: 76011300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869976011300

Αρχεία προς λήψη