Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Διαθέσιμο μόνο στο κατάστημα
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 635.5 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929002446102_EU ZIP
Product-Diagrams-929002446102_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
LEDtube 30K LifetimeVsTc
LEDtube 30K FailureRate