Ελλάδα - Ελληνική

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S

Περιγραφή προϊόντος

Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Κωδικός παραγγελίας: 26608700
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951426608700

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
30.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002446002 pdf 67.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 255.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002446002 el_GR pdf 635.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929002446002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002446002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S IES 2.2 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446002-EPD pdf 676.2 kB