Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Διαθέσιμο μόνο στο κατάστημα
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 616.0 kB
Product-Photographs-929002375308_EU ZIP
Product-Diagrams-929002375308_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
Ecofit, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, Διπλό άκρο, 1200 mm, 220-240 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, 15000 h, 100.00 lm/W, G13, Γυαλί
Dimension Drawing (with table) - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13
Light Distribution Diagram - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13
Spectral Power Distribution Colour - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13
General uniform lighting - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13
Lumen Maintenance Diagram - Ledtube DE 1200mm 18W 1800lm 740 T8 G13
LEDtube 15K FailureRate
Life Expectancy Diagram
LEDtube 15K LifetimeVsTc