Philips CorePro, LED, T8, Γενικής χρήσης, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LED, T8, Γενικής χρήσης, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 152 lm/W, EEL D, G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1