Γίνε ο πρώτος!
Λάβε τα τελευταία νέα και τις ενημερώσεις – κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
System integrators
Ηλεκτρολόγοι-εγκαταστάτες και χονδρέμποροι
Green Switch Calculator
Ιστορίες πελατών
Επικοινωνία
Ευκαιρίες καριέρας
Νέα και εκδηλώσεις
Ο επίσημος κατάλογος φωτισμού Philips έχει νέο σπίτι!
Άμεσα διαθέσιμο online
Φυλλάδιο προϊόντων pdf 368.8 kB
Οδηγίες εγκατάστασης pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929001869702_EU ZIP
Product-Diagrams-929001869702_EU ZIP
Περιγραφή προϊόντος
CorePro, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc