Philips CorePro, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 80174100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869680174100

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001869602 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 255.4 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001869602 el_GR pdf 365.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929001869602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001869602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 ies 23.8 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB