Philips CorePro, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, Γενικής χρήσης, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 80168000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869680168000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001869302 pdf 68.2 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 255.3 kB
Φυλλάδιο
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001869302 el_GR pdf 364.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Εικόνες

Product-Photographs-929001869302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001869302_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 ies 23.4 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB