Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 104 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 48648500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951448648500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003577632 pdf 67.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 279.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003577632 el_GR pdf 626.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003577632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003577632_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8 ldt 15.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB