Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 45977900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951445977900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003547262 pdf 66.6 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 279.7 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003547202 el_GR pdf 619.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003547202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003547202_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB