Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44809400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444809400

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003519832 pdf 67.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 282.0 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003519802 el_GR pdf 623.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003519802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003519802_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 IES 21.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB