Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 42103500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951442103500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003158602 pdf 68.1 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 280.2 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003158602 el_GR pdf 636.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003158602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003158602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 IES 21.2 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 ldt 15.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB