Ελλάδα - Ελληνική

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDtube, T8, EM/Τάση δικτύου, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Γυαλί, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 46960000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951446960000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
G13
Ονομαστική διάρκεια ζωής
50.000 h
Κύκλος λειτουργίας
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Sphere
Περίοδος εγγύησης
3 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929001875102 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 280.4 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929001875132 el_GR pdf 618.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929001875132_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929001875132_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 IES 20.8 kB
LDT
LDT File - CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8 ldt 15.2 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB