Ελλάδα - Ελληνική

Philips MASTER LED Strip

Λεπτή ταινία LED που προσφέρει φωτισμό υψηλής ποιότητας με διαφοροποιημένες επιλογές όσον αφορά τη φωτεινότητα και το χρώμα του φωτός

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Μια πλήρης σειρά που παρέχει ανώτερη ποιότητα φωτός με θαυμάσια ομοιομορφία και ασφάλεια. Επιλέξτε τη βέλτιστη εφαρμογή για κάθε έργο φωτισμού από 5 πακέτα φωτεινής ροής ανά ισχύ και 4 CCT και απολαύστε θαυμάσια αξιόπιστη απόδοση χωρίς συντήρηση

Πλεονεκτήματα

  • Κορυφαία ποιότητα φωτός: Θαυμάσια απόδοση χρωμάτων και εξαιρετικά καλή ομοιομορφία χρωμάτων

  • Ευρεία γκάμα προϊόντων: Ποικιλία συνδυασμών φωτεινής ροής ανά ισχύ και CCT που καλύπτουν διάφορες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά

  • Ανώτερη ποιότητα φωτισμού: CRI 90, SDCM 3

  • Πλήρης γκάμα προϊόντων: επιλογές 500 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2000 lm, 2500 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K και 6500K

Εφαρμογές

  • Καταστήματα
  • Χώροι φιλοξενίας
  • Γραφεία

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER LED Strip el_GR pdf 1.5 MB
Επιπλέον βιβλιογραφία
PHL-Master-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER LED Strip
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-MASTER LED Strip
Πολλαπλά στοιχεία