Philips Ταινία Corepro LED

Λεπτή ταινία LED που προσφέρει φωτισμό υψηλής ποιότητας με διαφοροποιημένες επιλογές όσον αφορά τη φωτεινότητα και το χρώμα του φωτός

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Μια πλήρης σειρά ταινιών φωτισμού που είναι φωτεινές, λεπτές, ασφαλείς και αξιόπιστες. Επιλέξτε τη βέλτιστη εφαρμογή για κάθε έργο φωτισμού από 4 πακέτα φωτεινής ροής ανά ισχύ και 4 CCT, και απολαύστε πανεύκολη εγκατάσταση με λεπτό σχεδιασμό

Πλεονεκτήματα

  • Ευρεία γκάμα προϊόντων: Ποικιλία συνδυασμών φωτεινής ροής ανά ισχύ και CCT που καλύπτουν διάφορες εφαρμογές.

  • Πανεύκολη εγκατάσταση: Ο κομψός σχεδιασμός διασφαλίζει την εφαρμογή σε στενούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

  • Πλήρης γκάμα προϊόντων: επιλογές 300 lm, 800 lm, 1200 lm, 1600 lm/m, 2700K, 3000K, 4000K και 6500K.

  • Υψηλή απόδοση για εξοικονόμηση ενέργειας: 130 lm/W

Εφαρμογές

  • Καταστήματα
  • Γραφεία
  • Χώροι φιλοξενίας

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Ταινία Corepro LED el_GR pdf 462.3 kB
Επιπλέον βιβλιογραφία
PHL-CorePro-LED-Strip.jpg jpg 7.5 MB

Εικόνες

Family-Photographs-Ταινία Corepro LED
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Εικόνα συσκευασίας
Packaging Image tif 905.4 kB

Πρόσθετα λογισμικού

Family-IES-Ταινία Corepro LED
Πολλαπλά στοιχεία - Software Plugins