Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί

LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Περιγραφή προϊόντος

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 2700 K, 2500 K, 2200 K, 355 lm, CRI 80, 15000 h, Γυαλί, 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 30778000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951430778000

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
GU10
Ονομαστική διάρκεια ζωής
15.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)
15.000 h
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
2 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929002981857 pdf 67.5 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 278.6 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929002981855 el_GR pdf 303.7 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929002981855_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929002981855_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4 IES 371 B

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-GU10-Glass-15K-Ref-929001215255 pdf 731.0 kB