Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44312900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444312900

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003486102 pdf 68.4 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 178.2 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003486102 el_GR pdf 292.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003486102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003486102_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D IES 7.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB