Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 2700 K, 500 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 83 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44310500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444310500

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003486002 pdf 67.7 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 181.9 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003486002 el_GR pdf 292.8 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003486002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003486002_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D IES 7.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB