Philips MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί

MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D

Περιγραφή προϊόντος

MASTER Value, LEDspot, PAR30S, 75 W, E27, 4000 K, 820 lm, CRI 90, 25000 h, Γυαλί, 86 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Κωδικός παραγγελίας: 44324200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951444324200

Προδιαγραφές

Βάση-κάλυμμα
E27
Ονομαστική διάρκεια ζωής
25.000 h
Κύκλος λειτουργίας
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής
Narrow Cone
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Ετικέτα Ενεργειακής απόδοσης
Energy Efficiency Label 929003485602 pdf 68.9 kB
Φύλλο πληροφοριών προϊόντος
Product Information Sheet pdf 178.3 kB
Φυλλάδιο
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 929003485602 el_GR pdf 304.3 kB

Εικόνες

Product-Photographs-929003485602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-929003485602_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D IES 7.7 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-Philips-MAS-LEDspot-VLE-D-9.5-75W-940-PAR30S-25D-929003485602 pdf 644.3 kB